Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 216 trafień
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Waga: 83 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Waga: 76 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Waga: 78 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Waga: 91 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Waga: 88 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Waga: 127 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Waga: 129 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Waga: 133 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Waga: 137 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Waga: 142 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z mosiądzu – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Waga: 147 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 39 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 41 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 42 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 43 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 45 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 78 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 79 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 81 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 83 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 86 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym – rysunek 2, pomarańczowy
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,8 mm
Waga: 91 g
show article view
Materiał
Dźwignia
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Części wewnętrzne
Stal oksydowana, jakość 5.8
Śruba
Stal oksydowana, jakość 5.8
Uwagi
Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.
Referencje
Wersję z kulką (rysunek 3) można łączyć z dociskiem z tworzywa sztucznego (EH 22570.).
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24410. Przestawne dźwignie zaciskowe – ze śrubą dociskową
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.