Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 24 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger rounded, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
11 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, standard spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Skok s: ~ 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 11 N
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger rounded, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
19 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, standard spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 19 N
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger rounded, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
17 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
33 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, standard spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 17 N
Siła sprężyny1) F2 : 33 N
Waga: 93 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger rounded, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
20 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, reinforced spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 11 N
Siła sprężyny1) F2 : 20 N
Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger rounded, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
19 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
45 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, reinforced spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 19 N
Siła sprężyny1) F2 : 45 N
Waga: 40 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger rounded, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
27 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
75 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, reinforced spring load – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 27 N
Siła sprężyny1) F2 : 75 N
Waga: 96 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
11 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, standard spring load – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 11 N
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
19 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, standard spring load – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 19 N
Waga: 39 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
17 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
33 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, standard spring load – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 17 N
Siła sprężyny1) F2 : 33 N
Waga: 93 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
20 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 11 N
Siła sprężyny1) F2 : 20 N
Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
19 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
45 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 19 N
Siła sprężyny1) F2 : 45 N
Waga: 40 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
27 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
75 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 27 N
Siła sprężyny1) F2 : 75 N
Waga: 94 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
11 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – rysunek 1, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 11 N
Waga: 11 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
19 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – rysunek 1, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 19 N
Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
17 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
33 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – rysunek 1, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 17 N
Siła sprężyny1) F2 : 33 N
Waga: 69 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
20 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – rysunek 1, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 11 N
Siła sprężyny1) F2 : 20 N
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
19 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
45 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – rysunek 1, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 19 N
Siła sprężyny1) F2 : 45 N
Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
27 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
75 N
Więcej szczegółów
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – rysunek 1, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 27 N
Siła sprężyny1) F2 : 75 N
Waga: 71 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
11 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – rysunek 2, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 11 N
Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
19 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – rysunek 2, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 8 N
Siła sprężyny1) F2 : 19 N
Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
17 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
33 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – rysunek 2, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 17 N
Siła sprężyny1) F2 : 33 N
Waga: 69 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
20 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – rysunek 2, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Skok s: 2,8 mm
Gniazdo sześciokątne: 10
Siła sprężyny1) F1 : 11 N
Siła sprężyny1) F2 : 20 N
Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
19 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
45 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – rysunek 2, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Skok s: 5 mm
Gniazdo sześciokątne: 20
Siła sprężyny1) F1 : 19 N
Siła sprężyny1) F2 : 45 N
Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne
Wersja:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Siła sprężyny1) F1 [N]:
27 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
75 N
Więcej szczegółów
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – rysunek 2, Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Skok s: 8,2 mm
Gniazdo sześciokątne: 30
Siła sprężyny1) F1 : 27 N
Siła sprężyny1) F2 : 75 N
Waga: 71 g
show article view
Materiał
Korpus
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Element dociskowy
Stal nierdzewna 1.4542
Tworzywo sztuczne, czarne (POM)
Śruba
Sprężyna
Montaż
Montaż za pomocą podkładek ISO 7092
Karta katalogowa EH 22170. Spring Push Plungers – z kołnierzem montażowym, poziomym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.