Stosowane w przyrządach i uchwytach do pozycjonowania elementów obrabianych.
Dokładność zawiera się w zakresie od 0,015-0,075 mm, w zależności od powierzchni danego elementu.
Kontrola styku następuje poprzez spiętrzenie zwrotne sprężonego powietrza i wyświetlana jest na jednostce nadzorującej.
Ten artykuł 22800.0010 - Czujniki pozycjonujące pneumatyczne / Przyłącze dolne/boczne (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) jest wariantem grupy artykułów Czujniki pozycjonujące pneumatyczne (EH 22800.)
Sworznie podporowe
Uszczelka
Śruba
Złączka wtykowa
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels