22122.0320 - Sworznie ustalające
z szybkim blokowaniem

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22122.0320 - Sworznie ustalające z szybkim blokowaniem / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce z szybkim blokowaniem (EH 22122.)

Ma­te­riał
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22122.0320
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 78 g
Sworznie ustalające

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Przycisk

  • Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

  • Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Sworzeń blokujący jest wciągany i zabezpieczany przez pociągnięcie gałki.  Wystający czerwony przycisk wskazuje pozycję zablokowania ( sworzeń blokujący schowany). Naciśnięcie czerwonego przycisku powoduje przeskoczenie sworznia do pozycji blokującej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22122.0320
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.