Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Ten artykuł 22122.0205 - Sworznie ustalające z szybkim blokowaniem / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające z szybkim blokowaniem (EH 22122.)
Korpus
Przycisk
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Sworzeń blokujący jest wciągany i zabezpieczany przez pociągnięcie gałki. Wystający czerwony przycisk wskazuje pozycję zablokowania ( sworzeń blokujący schowany). Naciśnięcie czerwonego przycisku powoduje przeskoczenie sworznia do pozycji blokującej.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers