Twój wybór zwrócił 8 trafień
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 35 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 14 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 35 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal automatowa
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 14 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 60 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 35 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 14 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 62 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3 -0,15: 10 mm
- l4: 5 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 35 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 54 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3 -0,15: 12 mm
- l4: 6 mm
- SW: 19 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 14 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 60 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Zatrzask
- Stal utwardzana
- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Waga: 15 g
Montaż
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Działanie
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – z kołnierzem sześciokątnym, krótkie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności