Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem montażowym

EH 22120.

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Nadają się do mocowań na częściach cienkościennych.

Trzpienie ustalające charakteryzują się niewielkimi wymiarami.

Twój wybór zwrócił 16 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0926
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0927 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0928
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0929 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 63 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0936
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0937 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0938
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0939 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 63 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0966
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0967 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0968
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0969 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 63 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0976
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 36 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0977 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0978
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Nr towaru:
22120.0979 2)
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 15,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 63 g
show article view
Sworznie ustalające

Materiał

Kołnierz

  • Odlew cynkowy, cynkowany galwanicznie

Zatrzask

  • Stal utwardzana
  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Działanie

W wersji z blokadą gałka jest wyciągana i przekręcana o 90°.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – z kołnierzem montażowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności