Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Nadają się do mocowań na częściach cienkościennych.
Trzpienie ustalające charakteryzują się niewielkimi wymiarami.
Ten artykuł 22120.0976 - Sworznie ustalające z kołnierzem montażowym / z blokadą (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające z kołnierzem montażowym (EH 22120.)
1) statystyczna wartość średnia
2) Sworzeń blokujący nie jest całkowicie chowany
Kołnierz
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
W wersji z blokadą gałka jest wyciągana i przekręcana o 90°.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels