Twój wybór zwrócił 30 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką, bez blokady
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal nierdzewna
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Moment dociągający maks.: 20 Nm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 31 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal nierdzewna
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Moment dociągający maks.: 2 Nm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 3,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal nierdzewna
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Moment dociągający maks.: 2 Nm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 4,2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal nierdzewna
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Moment dociągający maks.: 7 Nm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 9,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal nierdzewna
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Moment dociągający maks.: 15 Nm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 18 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z gałką i blokadą
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal nierdzewna
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Moment dociągający maks.: 20 Nm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- Waga: 33 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal cynkowana galwanicznie
- Stal nierdzewna 1.4305
Zatrzask
Pierścień pociągowy
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
Uwagi
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Pokrętła nie można zdemontować.
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M6 mm
- Stal
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Waga: 1,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M8 mm
- Stal
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Waga: 2,8 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M10 mm
- Stal
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Waga: 5,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M12 mm
- Stal
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,6 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M6 mm
- Stal nierdzewna
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Waga: 1,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M8 mm
- Stal nierdzewna
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Waga: 2,8 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M10 mm
- Stal nierdzewna
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Waga: 5,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M12 mm
- Stal nierdzewna
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,6 g
Działanie
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – prosta budowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności