Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wykonania z/bez blokady.
Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.
Ten artykuł 22110.0112 - Sworznie ustalające kompaktowe z kołnierzem sześciokątnym / z pokrętłem, czarne (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 min.: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające kompaktowe z kołnierzem sześciokątnym (EH 22110.)
Korpus
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels