22110.0820 - Sworznie ustalające kompaktowe
z kołnierzem sześciokątnym, z uchwytem w kształcie litery T

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Uchwyt w kształcie litery "T" pozwala na obsługę np. w rękawicach ochronnych.

Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wykonania z/bez blokady.

Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Ten artykuł 22110.0820 - Sworznie ustalające kompaktowe z kołnierzem sześciokątnym, z uchwytem w kształcie litery T / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce kom­pak­to­we z kołnierzem sześciokątnym, z uchwytem w kształcie litery T (EH 22110.)

Ma­te­riał
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Nr towaru:
22110.0820
Dokumenty
Sworznie ustalające kompaktowe
  • Stal
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 54 mm
  • SW: 14 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 31 g
Sworznie ustalające kompaktowe
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0116
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,5 g

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Zatrzask

  • Stal utwardzana

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22110.0820
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.