klucz nastawny wygięty
klucz nastawny wygięty : klucz nastawny wygięty Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Nr towaru:
22350.1991
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 309 g
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) : klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego) Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
Nr towaru:
22350.1998
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
Rozstaw szpilek ±0,1: 30 mm
Średnica sworznia -0,1: 5 mm
Waga: 243 g
Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
-
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 25 mm
Nr towaru:
22350.1999
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Dla wersji rysunek : 2
Montaż
Tuleja z otworami na powierzchni czołowej (rysunek 2) może być montowana za pomocą klucza czołowego wygiętego lub alternatywnie za pomocą klucza nasadowego.
Prosta i bezpieczna zabudowa. Możliwość zabudowania w różnych materiałach nośnych, także w elementach cienkościennych.
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22400. Tuleje mocujące – do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.