Tuleje z otworami na powierzchni czołowej (rysunek 2) są odpowiednie do aplikacji, które wymagają montażu równo z powierzchnią .
Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego ustalania sworzni blokujących kulkowych EH 22340., EH 22350., EH 22370. i EH 22380. oraz sworzni wtykowych EH 22400.
Precyzyjne połączenie tulei i sworzni daje optymalne możliwości centrowania np. szybkie ustawienie płyt i części konstrukcyjnych.
Odporne na korozję i zużycie.
Ten artykuł 22400.0927 - Tuleja mocująca do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych / gładki, z otworem przelotowym (d1 H11: 25 mm, d2: M42) jest wariantem grupy artykułów Tuleje mocujące do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych (EH 22400.)
Tuleja z otworami na powierzchni czołowej (rysunek 2) może być montowana za pomocą klucza czołowego wygiętego lub alternatywnie za pomocą klucza nasadowego.
Prosta i bezpieczna zabudowa. Możliwość zabudowania w różnych materiałach nośnych, także w elementach cienkościennych.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.