Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 208 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 15 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 16 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 17 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 18 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 19 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 21 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 23 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
35 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 25 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 35 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 29 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 31 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 32 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 34 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 36 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 38 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 40 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 42 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 44 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 47 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 51 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 54 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 58 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
63 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 62 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 63 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 36 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
100 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,1 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 39 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 100 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22370. /EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem standardowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Sworznie blokujące kulkowe, samozabezpieczające, z uchwytem standardowym, tytan
Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
Linki mocujące
Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.