Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem standardowym, tytan

EH 22390.

Sworznie blokujące kulkowe wykonane z tytanu wyróżniają się dzięki dobrymi własnościami materiałowymi:

  • ponad 40% lżejsze w porównaniu do wersji stalowej
  • odporność na korozję

Wersja tytanowa stosowana jest w lekkich konstrukcjach, środowisku agresywnym (morskim) i przemyśle chemicznym.

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Kompaktowy kształt z uchwytem standardowym.

Twój wybór zwrócił 14 trafień

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22390.0022
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 6,6 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22390.0024
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 7,7 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22390.0026
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 8,8 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22390.0028
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 9,9 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22390.0030
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 23 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
43 kN
Nr towaru:
22390.0034
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
43 kN
Nr towaru:
22390.0036
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
43 kN
Nr towaru:
22390.0038
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
43 kN
Nr towaru:
22390.0040
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
43 kN
Nr towaru:
22390.0044
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 43 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 22 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
69 kN
Nr towaru:
22390.0046
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
69 kN
Nr towaru:
22390.0048
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 29 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
69 kN
Nr towaru:
22390.0050
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
69 kN
Nr towaru:
22390.0052
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 69 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 400 °C
  • Waga: 35 g
show article view
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Tytan

Kulka

  • Ceramiczna

Sprężyna

  • Aluminium odporne na korozję

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22390. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem standardowym, tytan
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.