22370.0469 - Sworznie blokujące kulkowe
samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń.

Sworzeń odporny na korozję.

Uchwyt ergonomiczny, różne kombinacje kolorów. Wykonanie uchwytu zabezpiecza przed niepożądanym odblokowaniem.

Ten artykuł 22370.0469 - Sworznie blokujące kulkowe samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 45 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z uchwytem kombinowanym (EH 22370.)
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
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
60 kN
Kolor trzon­ka:
niebieski
Nr towaru:
22370.0469
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Kolor trzonka: niebieski
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 61 g
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6) szare / niebieskie.
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
Karta katalogowa 22370.0469
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.