Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 57 trafień
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 20 kN
Waga: 165 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
Waga: 252 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
Waga: 258 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
Waga: 440 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
Waga: 600 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 55 kN
Waga: 762 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 55 kN
Waga: 1080 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
Waga: 1020 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
Waga: 1287 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Waga: 30 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
Waga: 71 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Waga: 150 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 16 kN
Waga: 169 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
Waga: 227 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
SW: 19 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
Waga: 258 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
Waga: 441 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
SW: 24 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
Waga: 630 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
Waga: 762 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
SW: 30 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 44 kN
Waga: 1065 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
Waga: 1000 g
show article view
Wersja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Więcej szczegółów
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal nierdzewna
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
SW: 36 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 52 kN
Waga: 1287 g
show article view
Wersja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Więcej szczegółów
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 4 kN
Waga: 21 g
show article view
Wersja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Więcej szczegółów
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 7 kN
Waga: 49 g
show article view
Wersja:
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
Materiał:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Więcej szczegółów
podstawa z tworzywa sztucznego, element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2, Tworzywo termoplastyczne
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
Waga: 100 g
show article view
Materiał
Element kulkowa
Stal automatowa, hartowana indukcyjnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4305
Korek gumowy
Podkładka
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4305
Tworzywo sztuczne POM, białe
Element kulkowy ze sworzniem
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Stal nierdzewna 1.4305
Nakrętka blokująca
Stal czerniona, ISO 4032
Stal czerniona, DIN 934
Stal nierdzewna A2, ISO 4032
Stal nierdzewna A2, DIN 934
Uwagi
Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.
Karta katalogowa EH 22590. Stopy wahliwe – z ochroną przed poślizgiem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.