22590.1495 - Stopy wahliwe
z ochroną przed poślizgiem

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.

Ten artykuł 22590.1495 - Stopy wahliwe z ochroną przed poślizgiem / podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali (d1: M24, l1: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy wah­li­we z ochroną przed poślizgiem (EH 22590.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
22590.1495
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 65 kN
  • Waga: 1020 g
Stopy wahliwe

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Korek gumowy

  • Guma, czarna

Nakrętka blokująca

  • Stal czerniona, ISO 4032

Podkładka

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22590.1495
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.