Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.
Plastikowa osłona na podstawie zapobiega poślizgowi.
Ten artykuł 22590.1482 - Stopy wahliwe z ochroną przed poślizgiem / podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali (d1: M20, l1: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy wahliwe z ochroną przed poślizgiem (EH 22590.)
Element kulkowy ze sworzniem
Korek gumowy
Nakrętka blokująca
Podkładka
Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers