Śruby pod­po­ro­we wah­li­we

EH 22591.

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy.

Kompaktowe wykonanie dla łatwej obsługi za pomocą klucza płaskiego lub klucza oczkowego.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Nr towaru:
22591.0006
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 10 kN
  • Waga: 10 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Nr towaru:
22591.0008
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 18 kN
  • Waga: 24 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Nr towaru:
22591.0010
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
  • Waga: 87 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Nr towaru:
22591.0012
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
  • Waga: 82 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Nr towaru:
22591.0016
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 45 kN
  • Waga: 173 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Nr towaru:
22591.0206
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Waga: 10 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Nr towaru:
22591.0208
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 14 kN
  • Waga: 24 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Nr towaru:
22591.0210
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
  • Waga: 87 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Nr towaru:
22591.0212
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 28 kN
  • Waga: 82 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Nr towaru:
22591.0216
CAD
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal nierdzewna
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
  • Waga: 173 g
show article view
Śruba podporowa wahliwa

Materiał

Korpus

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Element kulkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Śruby podporowe mogą być wyłącznie narażone na obciążenia statyczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22591. Śruby podporowe wahliwe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności