22591.0012 - Śruba podporowa wahliwa

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy.

Kompaktowe wykonanie dla łatwej obsługi za pomocą klucza płaskiego lub klucza oczkowego.

Ten artykuł 22591.0012 - Śruba podporowa wahliwa / Stal (d1: M24, d2: M12) jest wariantem grupy artykułów Śruby pod­po­ro­we wah­li­we (EH 22591.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Nr towaru:
22591.0012
Dokumenty
Śruba podporowa wahliwa
  • Stal
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 35 kN
  • Waga: 82 g
Śruba podporowa wahliwa

Materiał

Korpus

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Element kulkowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Uwagi

Śruby podporowe mogą być wyłącznie narażone na obciążenia statyczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22591.0012
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.