Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.
Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.
Ten artykuł 22741.0117 - Podstawki wahliwe regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej / ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Podstawki wahliwe regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej (EH 22741.)
Element sprężyny
Kulka
Korpus
Nakrętka
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Wersja specjalna na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels