22740.0113 - Podstawki wahliwe
regulowane

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Ten artykuł 22740.0113 - Podstawki wahliwe regulowane / ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M8) jest wariantem grupy artykułów Pod­staw­ki wah­li­we regulowane (EH 22740.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4057, hartowana
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22740.0113
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 25 Nm
  • Waga: 20 g
Podstawki wahliwe

Materiał

Kulka

  • Stal nierdzewna 1.3541, niklowana

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4057, hartowana

Nakrętka

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22740.0113
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Podstawki wahliwe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.