Korki uszczelniające Expander® stosuje się do szybkiego i ekonomicznego zamykania oraz uszczelniania otworów technologicznych, np.: w otworach do układów hydraulicznych oraz skomplikowanych konstrukcjach obrabianych. W czasie stosowania pierścieni z przedłużoną kotwą, montaż odbywa się za pomocą specjalnych, łatwych w obsłudze narzędzi.
Korpus i kotwa są wstępnie zmontowane i przygotowane do automatycznego montażu
UWAGA:
Jeżeli korki uszczelniające Expander® z wyciągana kotwą zastosowane są do oddzielenia rowków, dopuszczalne ciśnienie robocze powinno być obniżone o 50%!
Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.
Ten artykuł 22880.0418 - Korki uszczelniające Expander® z wydłużoną, wyciąganą kotwą / (d1: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Korki uszczelniające Expander® z wydłużoną, wyciąganą kotwą (EH 22880.)
Korpus
Sworzeń
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels