Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce z otworem zgodnym z DIN 6321

EH 22630.

Cylindryczne sworznie pozycjonujące stosowane do pozycjonowania przedmiotów mogą być również stosowane także jako ograniczniki i stopki.

Spłaszczone sworznie pozycjonujące służą do  wyrównania różnic w tolerancjach otworów lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.

Dodatkowe zabezpieczenie dzięki możliwości przykręcenia z góry i z dołu (może też zostać wykorzystane do demontażu); oprócz wielkości 6. Zewnętrzne wymiary podobne do DIN 6321.

Twój wybór zwrócił 28 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0220 1)
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1,4 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0221 1)
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 2,9 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0222
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 4,2 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0223
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 6,4 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0224
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 6,1 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0225
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0226
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 8 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0227
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0228
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0229
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Waga: 32 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0230
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0231
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Waga: 60 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0232
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Waga: 59 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0233
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, z otworem – rysunek 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Waga: 96 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0240 1)
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0241 1)
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1,5 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0242
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 3,4 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0243
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 4,4 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0244
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 4,6 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0245
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 7,3 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0246
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 5,8 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0247
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0248
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Waga: 14 g
show article view
Sworznie pozycjonujące
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0249
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Waga: 22 g
show article view
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22630. Sworznie pozycjonujące – z otworem zgodnym z DIN 6321
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.