22630.0246 - Sworznie pozycjonujące
z otworem zgodnym z DIN 6321

Cylindryczne sworznie pozycjonujące stosowane do pozycjonowania przedmiotów mogą być również stosowane także jako ograniczniki i stopki.

Spłaszczone sworznie pozycjonujące służą do  wyrównania różnic w tolerancjach otworów lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.

Dodatkowe zabezpieczenie dzięki możliwości przykręcenia z góry i z dołu (może też zostać wykorzystane do demontażu); oprócz wielkości 6. Zewnętrzne wymiary podobne do DIN 6321.

Ten artykuł 22630.0246 - Sworznie pozycjonujące z otworem zgodnym z DIN 6321 / sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem (d1 g6: 12 mm, l1: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce z otworem zgodnym z DIN 6321 (EH 22630.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0246
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, z otworem – rysunek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Waga: 5,8 g
Sworznie pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22630.0246
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.