Stopy DIN 6320 z czopami gwintowanymi

EH 22640.

Stopy zgodnie z DIN 6320 mogą być używane w konstrukcji urządzenia zarówno jako stopka maszyny lub ogranicznik.

Powierzchnia nośna nie ma środka.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

h [mm]
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
22640.0061
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Waga: 7,8 g
show article view
Stopy
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Nr towaru:
22640.0062
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Waga: 13 g
show article view
Stopy
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22640.0081
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Waga: 19 g
show article view
Stopy
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Nr towaru:
22640.0082
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Moment dociągający maks.: 18 Nm
  • Waga: 35 g
show article view
Stopy
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22640.0101
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 41 g
show article view
Stopy
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22640.0102
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 80 g
show article view
Stopy
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22640.0121
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 70 g
show article view
Stopy
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22640.0122
CAD
Dokumenty
Stopy
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Moment dociągający maks.: 60 Nm
  • Waga: 129 g
show article view
Stopy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, niehartowana, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22640. Stopy – DIN 6320 z czopami gwintowanymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.