22640.0102 - Stopy
DIN 6320 z czopami gwintowanymi

Stopy zgodnie z DIN 6320 mogą być używane w konstrukcji urządzenia zarówno jako stopka maszyny lub ogranicznik.

Powierzchnia nośna nie ma środka.

Ten artykuł 22640.0102 - Stopy DIN 6320 z czopami gwintowanymi / (h: 40 mm, d1: M10) jest wariantem grupy artykułów Stopy DIN 6320 z czopami gwintowanymi (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22640.0102
Dokumenty
Stopy
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Moment dociągający maks.: 32 Nm
  • Waga: 80 g
Stopy

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, niehartowana, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22640.0102
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.