Chwy­ta­ki okrą­głe / kwa­dra­to­we z wkładką z twardego metalu, żłobkowane

EH 22620.

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do przenoszenia wysokich momentów obrotowych i sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0010
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • Waga: 5,1 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0012
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • Waga: 6,1 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0020
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 7,6 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0022
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 9,1 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0060
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 14 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0062
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0080
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 23 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0082
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 27 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0100
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0102
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 43 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
kwadratowe
ry­su­nek:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22620.0152
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • kwadratowe – rysunek 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
Wer­sja:
kwadratowe
ry­su­nek:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22620.0154
CAD
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • kwadratowe – rysunek 2
  • h1 -0,13: 12 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 12 g
show article view
Chwytaki okrągłe / kwadratowe

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, oksydowana

Żłobkowanie

  • Płyta ze stopu twardego, lutowana

Montaż

Kwadratowe wykonywanie nadaje się do wyrównywania, dzięki czemu można uzyskać powierzchnię  przyłożenia dla wysokich sił trzymania.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22620. Chwytaki okrągłe / kwadratowe – z wkładką z twardego metalu, żłobkowane
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.