22620.0062 - Chwytaki okrągłe / kwadratowe
z wkładką z twardego metalu, żłobkowane

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do przenoszenia wysokich momentów obrotowych i sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Ten artykuł 22620.0062 - Chwytaki okrągłe / kwadratowe z wkładką z twardego metalu, żłobkowane / okrągłe (d1 -0,13: 16 mm, h1 -0,13: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Chwy­ta­ki okrą­głe / kwa­dra­to­we z wkładką z twardego metalu, żłobkowane (EH 22620.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
okrągłe
ry­su­nek:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Nr towaru:
22620.0062
Dokumenty
Chwytaki okrągłe / kwadratowe
  • okrągłe – rysunek 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Waga: 17 g
Chwytaki okrągłe / kwadratowe

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, oksydowana

Żłobkowanie

  • Płyta ze stopu twardego, lutowana

Montaż

Kwadratowe wykonywanie nadaje się do wyrównywania, dzięki czemu można uzyskać powierzchnię  przyłożenia dla wysokich sił trzymania.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22620.0062
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.