22710.0202 - Śruby kulkowe dociskowe
z łbem, pełna kulka

Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

Ten artykuł 22710.0202 - Śruby kulkowe dociskowe z łbem, pełna kulka / pełna kulka (d1: M20, l1: ~ 54,2 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we z łbem, pełna kulka (EH 22710.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 54,2 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22710.0202
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l1: ~ 54,2 mm
  • d2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • Waga: 186 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22710.0202
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.