22720.2062 - Śruby kulkowe dociskowe
bez łba, pełna kulka i gniazdo torx

Śruby dociskowe z kulką można również stosować do pozycjonowania i zaciskania, dokręcania lub podpierania nierównoległych powierzchni.

Gniazdo torx umożliwia optymalne przeniesienie obciążenia. Siły nie są przenoszone przez krawędzie (np. jak z gniazdem sześciokątnym), ale przez powierzchnie. Ze względu na optymalne przenoszenie obciążenia zmniejsza się zużycie narzędzia, a dzięki temu zwiększa się trwałość narzędzia.

Ten artykuł 22720.2062 - Śruby kulkowe dociskowe bez łba, pełna kulka i gniazdo torx / pełna kulka (d1: M6, l1: 10,8 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, pełna kulka i gniazdo torx (EH 22720.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
pełna kulka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.2062
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • pełna kulka, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • Gniazdo sześciokątne: 15
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 1,4 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22720.2062
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.