Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, kulka ścięta

EH 22720.

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Twój wybór zwrócił 159 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0603
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 7,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0604
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 10 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0605
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0606
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
20 kN
Nr towaru:
22720.0608
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • średnica kulki: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 20 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0621
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 8,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0622
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0623
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0624
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0626
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 25 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
22720.0628
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 30 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0661
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0662
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0664
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22720.0666
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 60 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22720.0702
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 50 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22720.0704
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 71 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22720.0705
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 92 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
90 kN
Nr towaru:
22720.0706
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 90 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 111 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22720.0742
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 85 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22720.0744
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 129 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
120 kN
Nr towaru:
22720.0746
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • średnica kulki: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 120 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 218 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0827
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.0828
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,4 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, kulka ścięta
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności