Twój wybór zwrócił 32 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Skok s: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 72 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 155 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 104 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 1,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Skok s: 2 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 23 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 59 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 4,2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Skok s: 2,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 20 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 8,4 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 38 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 96 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Skok s: 4,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 50 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 100 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Skok s: 6,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 52 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 133 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 68 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Skok s: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 91 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 223 N
- zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
- Waga: 108 g
show article view
Materiał
Sworzeń
- Stal automatowa, hartowana, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Karta katalogowa EH 22030. Elementy dociskowe sprężynujące – ze sworzniem i otworem sześciokątnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności