22030.0352 - Element Dociskowy Sprężynujący
ze sworzniem i otworem sześciokątnym

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 22030.0352 - Element Dociskowy Sprężynujący ze sworzniem i otworem sześciokątnym / stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce ze sworzniem i otworem sześciokątnym (EH 22030.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Nr towaru:
22030.0352
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Skok s: 3,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 38 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 96 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 13 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Sworzeń

  • Stal nierdzewna 1.4305, azotowany

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22030.0352
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.