Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Głowica definiuje głębokość wkręcania.
Ten artykuł 22050.1250 - Element Dociskowy Sprężynujący z łbem, kulką i nacięciem / stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny (d1: M5) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z łbem, kulką i nacięciem (EH 22050.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Wymiar l3 dotyczy M 4 / M 5.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.