22060.0420 - Element Dociskowy Sprężynujący
z otworem sześciokątnym

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 22060.0420 - Element Dociskowy Sprężynujący z otworem sześciokątnym / stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny (d1: M20) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce z otworem sześciokątnym (EH 22060.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Nr towaru:
22060.0420
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Skok s: 7 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 58 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 140 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 67 g
Element Dociskowy Sprężynujący
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
d1: M20 mm
Nr towaru:
22060.0920
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Waga: 162 g

Materiał

Sworzeń

  • Stal nierdzewna 1.4305, azotowany

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Montaż

Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22060.0420
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.