Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Element charakteryzuje się kołnierzem z nacięciem. Dzięki temu nadaje się do zastosowań wymagających płaskiej powierzchni po wkręceniu.
Ten artykuł 22075.0004 - Element Dociskowy Sprężynujący z kołnierzem i kulką, z nacięciem / korpus ze stali automatowej, kulka ze stali nierdzewnej, standardowe obciążenie sprężyny (d1: M4, l1: 4 mm, Skok s +0,1 -0,1: 0,6 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z kołnierzem i kulką, z nacięciem (EH 22075.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.