22080.0375 - Element Dociskowy Sprężynujący
wersja gładka, bez kołnierza

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 22080.0375 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja gładka, bez kołnierza / stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny (d1 ±0,04: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce wersja gładka, bez kołnierza (EH 22080.)

Ma­te­riał
Kulka
Siła sprę­ży­ny
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Nr towaru:
22080.0375
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • stal nierdzewna, wzmocniona siła sprężyny
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 36 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 60,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 6 mm
  • Waga: 2,3 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami

Montaż

Otwory pozycjonujące należy adaptować indywidualnie dla każdego przypadku. Dla złączy zalecany rozmiar F8, dla złączy do zagniatania H9.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22080.0375
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.