Twój wybór zwrócił 52 trafień
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Skok s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 13 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Skok s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 22 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 47 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 15 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 42 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 53 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 33 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 54 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 55 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 43 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 69 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 41 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 81 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 47 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 83 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 118 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 24 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 110 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 97 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 63 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 117 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 43 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 119 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 14 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 87 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 132 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Skok s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 16 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Skok s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 23 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 47 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 33 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 54 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 23 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 55 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 41 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 82 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 47 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 84 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 63 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 118 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 7 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 43 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 119 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- Stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Skok s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 14 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 87 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 134 g
show article view
zabezpieczenie gwintu:
Z zabezpieczeniem gwintu
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- tuleja ze stali automatowej, wzmocniona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Skok s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
- Waga: 13 g
show article view
Materiał
Sworzeń
- Stalowy, utwardzany powierzchniowo (hartowany), czarny
- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu: poliamidowa powłoka (szczegóły można znaleźć w dodatku technicznym).
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M10 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Waga: 87 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M12 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Waga: 88 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M16 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Waga: 110 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1: M22 mm
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Waga: 245 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M24
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Waga: 258 g
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Montaż
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Karta katalogowa EH 22070. Elementy dociskowe sprężynujące – wersja długa
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności