Zastosowanie jako wyrzutnik, trzpień wciskający i dociskający oraz element tłumiący.
Ten artykuł 22070.0432 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja długa / tuleja ze stali automatowej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu (d1: M16, l1: 58 mm, Skok s: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące wersja długa (EH 22070.)
Sworzeń
Korpus
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu: poliamidowa powłoka (szczegóły można znaleźć w dodatku technicznym).
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.