Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 42 trafień
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal nierdzewna/sworzeń ze stali nierdzewnej, standardowy docisk sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Skok s: 0,6 mm
Otwór ustalający D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 6,8 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal nierdzewna/sworzeń ze stali nierdzewnej, mocny docisk sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,2 mm
Skok s: 0,6 mm
Otwór ustalający D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 6,8 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 80 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal nierdzewna/sworzeń ze stali nierdzewnej, standardowy docisk sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 15 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 160 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal nierdzewna/sworzeń ze stali nierdzewnej, mocny docisk sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,6 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 15 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 10 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Skok s: 0,2 mm
Otwór ustalający D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Skok s: 0,2 mm
Otwór ustalający D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 0,3 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 15 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Skok s: 0,3 mm
Otwór ustalający D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 30 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Skok s: 0,3 mm
Otwór ustalający D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 0,6 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 30 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Skok s: 0,4 mm
Otwór ustalający D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 60 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Skok s: 0,4 mm
Otwór ustalający D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 90 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Skok s: 0,4 mm
Otwór ustalający D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, lekki docisk sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 30 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 60 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Skok s: 0,5 mm
Otwór ustalający D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,1 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 50 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Skok s: 0,6 mm
Otwór ustalający D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2,3 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Skok s: 0,6 mm
Otwór ustalający D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2,3 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 80 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, standardowe obciążenie sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 4,9 g
show article view
Materiał:
tworzywo sztuczne
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 160 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/sworzeń z tworzywa termoplastycznego, mocne obciążenie sprężyny
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Skok s: 0,8 mm
Otwór ustalający D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 5,1 g
show article view
Materiał
Sprężyna
Sworzeń
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne POM, białe
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1 : 6 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 6 mm
Waga: 23 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1 : 8 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 8 mm
Waga: 47 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1 : 10 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 10 mm
Waga: 46 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1 : 12 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 12 mm
Waga: 96 g
Produkt:
Narzędzie montażowe
d1 : 16 mm
Narzędzie montażowe
d1 : 16 mm
Waga: 145 g
Charakterystyka
Wersja z mała siłą docisku = niebieska sprężyna
Wersja ze standardową siłą docisku = czerwona sprężyna
Wersja z wielką siłą docisku = zielona sprężyna
Montaż
Smarowanie elementu dociskowego ułatwia montaż.
Montaż na wcisk.
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x:
y równe lub większe niż l2 - d2 /2,
wtedy x = d2 /2 - s
lub
y mniejsze niż l2 - d2 /2,
wtedy x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Karta katalogowa EH 22150. Elementy dociskowe boczne – ze sprężynami i trzpieniem z tworzywa sztucznego
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.