22150.1432 - Lateral Plunger
gwintowane, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń. 

Ten artykuł 22150.1432 - Lateral Plunger gwintowane, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym / Wzmocniona siła sprężyny (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Siła sprężyny F maks.1: ~ 100 N) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gwintowane, z uszczelnieniem, z gwintem wewnętrznym (EH 22150.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [N]
Skok s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Skok s [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22150.1432
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Wzmocniona siła sprężyny
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Skok s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 3,5 g
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
dla bocznych elementów dociskowych
d1: M12
Nr towaru:
22150.0820
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M12
  • Waga: 76 g

Materiał

Uszczelka

  • CR

Korpus

  • Stal ocynkowana

Podkładka gwintowana

  • Stal oksydowana

Sprężyna

  • Stal cynkowana galwanicznie

Uwagi

Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.

Charakterystyka

Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie

Montaż

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x dla elementów:  x = d2/2 - s

Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22150.1432
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.