Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 27 trafień
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Mała siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Skok s: 1,6 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 32 g
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 150 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Skok s: 1,6 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 32 g
show article view
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 200 N
Więcej szczegółów
Wzmocniona siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Skok s: 1,6 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 34 g
show article view
Materiał
Korpus
Podkładka gwintowana
Sprężyna
Stal nierdzewna
Stal oksydowana
Stal cynkowana galwanicznie
Uwagi
Istnieje możliwość montażu trzpieni w nagwintowanych otworach.
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
dla bocznych elementów dociskowych d1 : M12
Narzędzie montażowe
d1 : M12
Waga: 76 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
dla bocznych elementów dociskowych d1 : M18 x 1,5 mm
Narzędzie montażowe
d1 : M18 x 1,5 mm
Waga: 137 g
Charakterystyka
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Montaż
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x dla elementów: x = d2 /2 - s
Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.
Karta katalogowa EH 22150. Elementy dociskowe boczne – gwintowane, bez uszczelnienia, z gwintem wewnętrznym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.