Elementy dociskowe boczne z blaszką stalową sprężynującą gwarantują łatwe i bezpieczne ustawianie obrabianych elementów np. na płycie montażowej lub ich wstępne przytrzymanie przed montażem.
Wersja dwustronna pozwala na mocowania szeregowe.
Poniżej wymiaru h1 uzyskujemy efekt docisku.
Ten artykuł 22160.0206 - Boczny element dociskowy sprężynujący z blaszką stalową sprężynującą / dwustronne (l1 ±1: 55 mm) jest wariantem grupy artykułów Boczne elementy dociskowe sprężynujące z blaszką stalową sprężynującą (EH 22160.)
Element sprężyny
Korpus
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels