EH 3244.
Niezwykle krótki drewniany trzonek SIMPLEX serii 3244 jest wykorzystywany z obudową z żeliwa ciągliwego SIMPLEX D 80 mm. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię.
Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.
Cechy produktu:
Wysokiej jakości drewniany trzonek SIMPLEX do obudowy z żeliwa ciągliwego rozmiaru D80 mm.
Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.
Tłumiące wibracje.
Ergonomiczny kształt.
Podwójna warstwa lakieru w części chwytnej (odporna na zabrudzenia).
Długie włókna, bardzo wytrzymałe.
Bezpieczeństwo (nie rozpadnie się na dwie części).
Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.