Obudowa ze staliwa SIMPLEX (seria 3011) jest najczęściej stosowaną obudową w ofercie firmy Halder. Wyposażona jest w zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku nieprawidłowego uderzenia. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Obudowa ta jest dostępna dla młotków SIMPLEX o rozmiarach od 30mm do 140mm. W zmodyfikowanej wersji stosowana jest również w połączeniu z siekierami do łupania SIMPLEX.
Cechy produktu:
SIMPLEX obudowa z odlewu stalowego
Z wbudowaną tuleją ochronną uchwytu
Doskonała odporność na złamanie
Brak odprysków
Tłumienie drgań
Z odporną na zużycie powłoką proszkową
Bardzo trwały
Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder
Dostępne dla młotków SIMPLEX od 30 mm do 140 mm oraz w wersji specjalnej do siekier do łupania SIMPLEX
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.