3244.082 - Trzonek SIMPLEX
for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing

Niezwykle krótki drewniany trzonek SIMPLEX serii 3244 jest wykorzystywany z obudową z żeliwa ciągliwego SIMPLEX D 80 mm. Kompaktowa konstrukcja zapobiega uderzeniu końcem trzonka w ziemię.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

Wysokiej jakości drewniany trzonek SIMPLEX do obudowy z żeliwa ciągliwego rozmiaru D80 mm.

Bardzo krótki trzonek, brak uderzania końcem trzonka.

Tłumiące wibracje.

Ergonomiczny kształt.

Podwójna warstwa lakieru w części chwytnej (odporna na zabrudzenia).

Długie włókna, bardzo wytrzymałe.

Bezpieczeństwo (nie rozpadnie się na dwie części).

Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Ten artykuł 3244.082 - Trzonek SIMPLEX for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing / (Ø: 80 mm, wersja uchwytu: extra krótki) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX high-qu­ali­ty, extra short wo­oden han­dle for SIMPLEX soft-face malltes with cast iron housing (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Nr towaru:
3244.082
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 230 mm x 38,5 mm x 38,5 mm
  • wersja uchwytu: extra krótki
  • Waga: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3244.082
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.