Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 7 trafień
Więcej szczegółów
Ø: 30 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 24 mm x 11 mm x 11 mm
Waga: 10 g
GTIN: 4030618312598
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 40 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 30 mm x 14 mm x 14 mm
Waga: 10 g
GTIN: 4030618312604
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 50 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Waga: 49 g
GTIN: 4030618312611
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 60 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Waga: 51 g
GTIN: 4030618312628
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 80 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 46 mm x 19 mm x 19 mm
Waga: 400 g
GTIN: 4030618312635
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 100 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 61 mm x 25 mm x 25 mm
Waga: 173 g
GTIN: 4030618312642
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 125 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 86 mm x 25 mm x 25 mm
Waga: 206 g
GTIN: 4030618312659
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Uwagi
Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.
Karta katalogowa EH 3011. Śruby wymienne – SIMPLEX-obudowa żeliwna
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.