Ø: 30 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 24 mm x 11 mm x 11 mm
Waga: 10 g
GTIN: 4030618312598
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Uwagi
Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.
Karta katalogowa 3011.039
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.